Protezione contro l'esplosione di gas

Motori antideflagranti

  • Potenza: 0,12 - 22 kW
  • Classi di efficienza energetica: IE1 e IE2

I motori NORD con protezione contro l’esplosione di gas sono prodotti nei nostri stabilimenti e distribuiti in tutti i principali mercati del mondo, già dal 2003. I motori antideflagranti NORD sono disponibili in versione Atex 2G e 3G per le zone 1 e 2. L’offerta comprende diverse soluzioni basate sui modi di protezione “sicurezza aumentata” (e), “carcassa a prova di esplosione” (d/de) e “design che non genera scintille”. Inoltre tutti i motori sono omologati ATEX e HazLoc.

I motori NORD con protezione contro l’esplosione di gas sono inoltre disponibili con diverse opzioni, tra cui:

  • Freno (BRE+), freno a bassa rumorosità (NRB1/2), ventola esterna (F)
  • Protezione del motore: sensore di temperatura (TF), termostato (TW), riscaldamento da fermo (SH)
  • Connessione motore: connettore a innesto per motore (MS)

G2122 - ATEX explosion protection


G2122 - ATEX explosion protection
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European


ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione